新品速递|第三代全新 TRIO 系列电源产品
2023-05-18(年-月-日)
随着设备小型化,功能趋异化,对于电源的要求也越来越多。更小的体积,更简化的功能,更可靠的质量,都是客户不断追求的目标。
全新第三代 TRIO系列电源产品于2023年4月在汉诺威展会上正式发布。
TRIO3 电源产品 采用了全新的设计
01. 窄一点,更窄一点
TRIO3电源通过结构优化,采用更高集成度的器件。
- 节约控制柜的空间,电源宽度最大缩减了18%,电源体积最大缩小了30%。
- 电源设计已经充分考虑散热问题,支持无间距安装,无需担心散热问题。
- 内置电子式断路器,更高集成度,更加有效的节省柜内空间。
02.改善用户体验
柜内标识和标签是作为标准化机柜重要的组成部分,直接关系到 系统整体的布局和后期排查的便捷性。
- 在电源的正面预留了标识粘贴位置,可使用菲尼克斯EML系列标识,完美匹配。
- TRIO3电源采用正面接线,拥有菲尼克斯的Push-in直插式技术,接线更快捷,查线更方便。
- 电源正面标示出了剥线长度,有效避免由于剥线长度问题导致的虚接。
03.始于智能,终于简洁
TRIO3电源提供了更智能的产品
- 集成多色指示灯与报警干接点,告知用户更多的故障信息。
- 电源正面二维码,扫一扫即可获得产品数据信息。
- TRIO3电源可选集成电子式断路器,可有效保护负载,防过载,防短路。
- 支持IO-LINK通讯,更多信息提供给上位机。
全新第三代的TRIO系列电源产品定是你的不二之选。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com