您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

MAX100 PLC:为光热行业镜面追踪系统装上“最强大脑”

2023-02-23(年-月-日)
MAX100 PLC

截至2021年底,光热累计装机容量580MW。在国家大力推进建设风光热互补基地项目的大趋势下,进入“十四五”以来,各地“十四五”能源/可再生能源规划等陆续发布,其中多省市、尤其是已在国家首批光热示范项目建设过程中有所突破的西北多地,纷纷继续加码布局光热发电。我国在建/拟开发光热发电项目总装机超4000MW。

MAX100 PLC

MAX100系列PLC是菲尼克斯电气在中国自动化市场耕耘多年,为中国客户量身定制的高性价比产品,基于菲尼克斯电气丰富的自动化技术积累和行业应用经验,以MAX100为核心控制系统,将为客户创造更多价值。

MAX100 PLC性能强劲,具备完善的运动控制功能,拥有丰富的通信接口,支持CANopen、Modbus等多种通信协议,可在面板、右侧等位置进行功能扩展,满足客户的个性化需求。免费提供编程软件,编程语言符合IEC61131-3标准,具有组态向导功能,可协助客户高效开发应用。

MAX100 PLC适用于机械制造行业,如半导体、光伏、光热、3C、机器人、包装、非标自动化等,本次跟大家分享的是光热行业的镜面追踪系统解决方案。

MAX100适用于光热行业的镜面追踪系统本体支持多样的通信接口,提供含有全套功能块的功能库

倾角计算
采用NREL算法的功能模块,用来计算太阳高度角。可根据经纬度和时间计算太阳的高度角和方位角。在设定跟踪地点的经纬度后,控制系统采用世界气象组织气象和观测方法地平坐标公式自动算出一天中每个时间点的太阳高度角和方位角。将此高度角和方位角换算成与槽架的夹角作为跟踪目标值。

镜面追踪
MAX100 PLC通过RS485可读取倾角传感器的数据,从而获得整个槽架的倾斜角度,通过对比槽架的角度和计算获得的倾斜角度值,可得出槽架的运动方向,不断地调整镜面的角度,使集热管始终处于焦点位置,达到最高的集热效率。

系统管理
大量的镜面控制器需要接入网络进行统一的管理,MAX100 PLC自带双以太网口,支持RSTP冗余协议, 可接入环形的以太网增强网络的冗余性和可靠性。

优势及特点

  • 卓越产品性能,实现高精度追日定位算法,精度达 +/-0.0003°。
  • LOC控制柜的解决方案,帮助用户快速完成系统集成。
  • 定制CSP行业专家库,减少用户系统设计、开发和调试时间。
  • 可实现LOC程序、固件及数据的集中管理和批量处理。
媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications