跨重量级千伏连接——6,35mm间距SPC 4连接器
在设备小型化发展趋势中,设备面板缩小同时要求连接器结构尺寸下降。
如何让连接器尺寸跨重量级向冗余功率性能搏击的需求下,菲尼克斯电气推出全新6,35mm 针间距 SPC 4 大电压直插式弹簧连接器,可跨针间距尺寸实现最高1000V的电气绝缘。
如何实现跨级别作战
1.定制壳体材料
SPC 4连接器壳体材料为定制PA6T粒子,相比与普通PA66热固工程塑料具有更强的电气绝缘性能,更稳定的吸水尺寸变化以及更高的耐温性能,在跨级别连接中游刃有余。
2.异型针脚设计
SPC 4 底座采用了异型的Z字针脚布局,独特的针脚布局有效增大了底座的针脚之间的电气间隙,最高可以承受800V电压。
3. 专注PCB连接 50年的创新精神
菲尼克斯电气从1972年推出第一款工业PCB连接器至今,不局限在行业中所取得的市场地位,始终坚持创新连接精神,为工业客户提供最具技术水平的连接技术方案,将50年的PCB连接器经验汇聚于SPC 4实现跨重量级应用。
连接参数 & 优势一览
No.1 直插式弹簧接线,连接快速高效
SPC 4 系列采用直插式弹簧连接,连接过程无需使用工具,最大接线线径达到 4mm²,可承载 22A 电流,高性能弹簧保证电气传输稳定可靠。
No.2 多样的锁紧结构,灵活免工具操作
SPC 4 系列可提供不带锁紧结构、中间锁扣法兰,以及相比于传统左右螺钉法兰锁紧更节约空间尺寸的顶部锁紧版本。带金属屏蔽板的插头方案,能进一步提高整体电气屏蔽连接机制。符合 IEC/UL 61800-5-1 标准增强触摸保护结构有效提升工作人员的操作安全性。
No.3 底座适配多种插头,集成简洁
同一款底座可以兼容不同锁紧类型的插头,减少采购物料型号。具有水平与垂直出线两个版本。底座同时适用波峰焊以及THR焊接工艺的需求,可集成到PCB其他电子部件的焊接过程中,降低生产组装成本。底座同样具有防手指触摸保护。
SPC4连接器 应用场景




在上述应用场景中,伺服驱动器装置正在往小型化的趋势发展,但同时在功率输出依然有着更宽泛的要求,因此SPC 4连接器凭借其最大能承载1000V&22A的冗余功率传输性能,并且6,35mm的紧凑尺寸以及多样的锁紧尤其适合驱动器越发宝贵的面板空间中应用。