比利时子公司的太阳能停车棚可满足大楼能源需求

经济高效的生态能源消耗。
菲尼克斯电气比利时子公司的太阳能停车棚

项目目标

通过安装在停车棚上的太阳能系统,比利时子公司平均每天可发电100 kWh,最大峰值功率达40 kWp。这足以满足大楼的所有能耗需求。

重要节点

  • 评估各种可能性,同时不会明显改变景观形态
  • 安装太阳能停车棚

100 kWh

日均发电量

40 kWp

最大峰值功率

250

已安装的太阳能面板数量

从初期创意到实施的各个阶段

推动生态能源消耗和生态解决方案发展一直是比利时近年来立法的重点。这极大改变了能源格局,对现有能源基础设施提出了严峻挑战。尤其是2022年的能源危机让公众意识到了能源利用效率低下这一事实。

菲尼克斯电气独有的MINT能源管理系统可助力用户实现经济高效的生态能源消耗。该立法理念还鼓励用户投资本地发电(即太阳能、风能、Power-to-X等)和本地储能模块(即电池),而这两方面的需求也因能源危机剧增。

比利时子公司的太阳能停车棚建设

基于以上因素,比利时子公司萌生了打造展示空间的想法。参观者可在此了解系统情况,亲身体验这一措施的效果。

实施作业的难度远低于预期,停车场的一个角落被改造成了小型太阳能发电厂。具体而言,比利时团队与领先的太阳能解决方案公司Enerdeal合作,携手打造出基于混凝土材质的工业风太阳能停车棚,十分易于安装。

通过太阳能停车棚这一范例,众多客户亲眼目睹到本地太阳能发电对能源管理产生的积极影响。

Image for sustainability development goal number 07
经济适用的清洁能源

太阳能停车棚提供能源

依托该太阳能系统和其他多项技术,菲尼克斯电气致力于成为能源变革中的创新者和技术先驱。我们不想只是空谈理论,而是要展示其运作原理。

Frederik Leempoels, MINT产品经理兼电动汽车部门商务拓展经理

关注我们

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
MINT产品经理兼电动汽车部门商务拓展经理

您也可能对以下内容感兴趣