日本子公司开发可提高碳排放数据透明度的App
深入了解个人和日常碳足迹。
项目目标
为减少日常生活中的碳排放,日本子公司开发了一款能够记录日常气候友好行为的App,并支持员工之间进行比较。
重要节点
- 内部调研
- 由外部供应商开发App
- 设立Teams频道
- 召开实地会议以交流意见和措施
>80%
员工参与比例
致力于在全国范围内推行可持续发展措施
可持续发展目标 (SDG) 落实失败的原因并非是对其必要性缺乏认识,而是认为该目标与日常活动无关。然而由于能够清楚了解到自身做出的贡献和共同取得的成就,日本子公司员工迅速认可了该项目。
具体情况如下:销售子公司的员工(包括10个分支机构、销售中心和总部)通过App连接彼此,一同记录可持续发展措施。每天需记录16个简单的气候友好行为,如避免使用电梯以节省能源、回收处理PET瓶以及纸质包装。每个成员均可查看可视化的数据,并与其他人进行比较。
在为期五个月的竞赛期间,共有89%的员工(176人)参与了此类活动。所有五个小组通过改变日常行为减少了600 kg以上的二氧化碳排放量,进而让整个日本子公司共计减少了7,270 kg二氧化碳排放量。
参与者通过Teams频道交流意见。在两场所有小组均参与的会议上,与会人员分享了他们到目前为止所取得的成果,高分获得者还讲授了其用于减少碳排放的诀窍。组长鼓励小组成员通过聊天、电子邮件和面对面交谈形式交流其相关行为。App会显示实时竞赛数据,因此每个人都能随时了解情况,进而保持积极性。
在为期仅五个月的挑战活动中,员工通过减少二氧化碳排放展示了其对可持续发展未来的热诚。
关注我们
Mariko Yokoi
商务拓展部门