Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, 10-дюймовым экраном, процессором Intel® Celeron® N3350, оперативной памятью 4 ГБ, 128 ГБ-mSATA-SSD и операционной системой Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Панельные ПК
Воспользуйтесь преимуществами наших масштабируемых и современных панельных ПК для регистрации, обработки, измерения, управления и визуализации ваших данных. Сенсорные панельные ПК являются визитной карточкой любого решения визуализации. Все промышленные панельные ПК доступны в вариантах для встраивания или монтажа на кронштейны с защитой IP65 или IP69k и отличаются прочностью, производительностью и новейшей сенсорной технологией.
Гигиеничный ППК с TFT-дисплеем 60,5 см / 23,8" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С возможностью конфигурирования процессора, оперативной памяти, памяти данных и операционной системы.
Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, 7-дюймовым экраном, процессором Intel® Celeron® N3350, оперативной памятью 4 ГБ, 64 ГБ-mSATA-SSD и операционной системой Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Гигиеничный ППК с TFT-дисплеем 43,9 см / 17,3" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С возможностью конфигурирования процессора, оперативной памяти, памяти данных и операционной системы.
Панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65 и резистивным сенсорным экраном, включая высокопроизводительный четырехъядерный процессор Intel® Core™ i5-7442EQ с оперативной памятью 8 Гб RAM, накопителем M.2 и опциональной беспроводной возможностью подключения.
Преимущества наших панельных ПК
- Подходят для любых установок с размерами дисплеев от 7" до 21"
- Проекционно-емкостные сенсорные экраны последнего поколения для точного определения точек касания в промышленных условиях: поддерживаются влажные и мокрые среды и работа в перчатках
- Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
- Высокая степень готовности системы благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
- Возможность гибкого расширения благодаря опциональным картам расширения, например, дополнительным портам Ethernet
- Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0