Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Корпуса разъема D25, с одной защелкой, материал: PA 6.6-FR, длина кабеля: 2, боковое, 2x M20, высота: 57 мм, кабельный ввод: без, Стандартн., включая 2 резервных адаптера