Обжимной контакт, серия: HC-M-...-25, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 6 мм, расчетный ток: 70 A, сечение проводников: 10 мм2 ... 10 мм2, AWG 8...8 , материал контакта: Сплав меди
Обжимные контакты
Штыревой контакт модуля, вставляется в корпус штекерного разъема ICC после обжатия проводника, для проводников сечением 0,5 - 1,0 мм2, плоский контакт
Гнездовой контакт модуля, вставляется в корпус разъема MSTBC после обжатия проводника, для проводников сечением 0,5 - 1,0 мм2, плоский контакт
Обжимной контакт D-SUB, серия: HC-M-DSUB-C, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, расчетный ток: 5 A, сечение проводников: 0,2 мм2 ... 0,5 мм2, AWG 24...20 , материал контакта: Mеталлическая
Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 4 мм, расчетный ток: 40 A, сечение проводников: 2,5 мм2 ... 2,5 мм2, AWG 14...14 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, сечение проводников: 1 мм2 ... 1,5 мм2, материал контакта: CuZn, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1241635
Обжимной контакт, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, сечение проводников: 1 мм2 ... 2,5 мм2, материал контакта: CuZn, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1237423
Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 1,6 мм, расчетный ток: 10 A, сечение проводников: 1,5 мм2 ... 1,5 мм2, AWG 16...16 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 4 мм, расчетный ток: 40 A, сечение проводников: 1,5 мм2 ... 1,5 мм2, AWG 16...16 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт D-SUB, серия: HC-M-DSUB-C, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, расчетный ток: 5 A, сечение проводников: 0,2 мм2 ... 0,5 мм2, AWG 24...20 , материал контакта: Mеталлическая