Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Штекерная монтажная рамка HEAVYCON, верхняя часть для крепления двумя защелками, для нижних частей с двумя защелками HC-CIF...BFWD.. или нижних частей HC-CIF...BFFD.., для контактных вставок конструкции B10, с винтами M4 с головкой в виде внутреннего шестигранника 3 мм, для несущих реек NS35/7,5