Распределение электропитания в центре обработки данных Распределение электропитания является важной частью нашей идентичности уже более 100 лет. Воспользуйтесь преимуществами надежных компонентов, обеспечивающих доступность и непрерывную работу вычислительного центра. Мы предлагаем Вам полную концепцию блока распределения питания (PDU).
Преимущества для Вас Используйте сильные стороны наших компонентов для распределения электропитания в PDU и соединения PDU с серверными стойками.
- Компактная конструкция с высокой степенью масштабируемости
- Устойчивость к внешним воздействиям благодаря промышленным стандартам качества
- Высокая надежность и доступность благодаря концепции резервирования
- Удобство обслуживания и защита от несанкционированного доступа
Оборудование от PDU до серверной стойки С помощью Phoenix Contact PDU оснащаются устройствами высокой готовности. Операторы полагаются на нашу проверенную технологию подключения для распределения электропитания от PDU до ИТ-стоек. Вы получаете преимущества быстрой и безопасной установки.
Компоненты для PDU
PDU (Power Distribution Unit)
Оборудование PDU требует прочных, надежных и компактных компонентов. Наши партнеры доверяют Phoenix Contact надежное распределение питания, высокую готовность системы и эффективную передачу данных в шкафу управления. Оснастите PDU в следующих областях.
- Питание и защита: Положитесь на надежные источники питания и автоматические выключатели, которые защитят Ваши системы от перегрузок и коротких замыканий. Эти компоненты обеспечивают высокий уровень доступности и безопасности Ваших систем.
- Коммутация, измерение и мониторинг: Изделия обеспечивают надежное переключение, точное измерение и непрерывный мониторинг потоков энергии. Это позволяет оптимизировать распределение электропитания, своевременно обнаруживать неисправности и минимизировать время отказа. Операторы максимально повышают надежность и доступность PDU в центре обработки данных и экономят электроэнергию.
- Маркировка, сборка и установка: Наши промышленные системы маркировки обеспечивают быструю и простую маркировку. Инструменты и программное обеспечение для планирования и монтажа при производстве шкафов управления помогают сократить производственный процесс.
- Автоматизация: Эффективно контролируйте и отслеживайте процессы с помощью решений по автоматизации. Сюда входят контроллеры, модули ввода-вывода и программное обеспечение, обеспечивающие бесшовную интеграцию и оптимизацию Вашей инфраструктуры.
Защита от незапланированных отказов
Непрерывная доступность является особенно важным приоритетом для PDU. Для этого у нас есть согласованный ассортимент с источниками питания, автоматическими выключателями, защитой от перенапряжений и управлением энергопотреблением, чтобы максимально повысить доступность шкафов управления и их систем. Концепция Power Reliability от Phoenix Contact предлагает множество преимуществ:
- Высокая доступность: защита от отказов и перебоев в работе сети
- Эффективное управление энергопотреблением: подробный учет и анализ потоков энергии
- Безопасность: Защита от перегрузок и короткого замыкания
- Устойчивое развитие: эффективное использование энергии и минимизация времени отказов
Эффективное производство шкафов управления
Phoenix Contact сотрудничает с производителями шкафов управления, оптимизируя производственный процесс для быстрого ввода в эксплуатацию центров обработки данных. Наша концепция повышает эффективность и рентабельность процессов наших клиентов. При этом качество и надежность готового шкафа управления гарантированы. Мы придерживаемся следующих подходов:
- Цифровизация: комплексное программное обеспечение экономит время
- Модульность: настраиваемые и масштабируемые решения
- Автоматизация: (частично) автоматизированные этапы работы повышают эффективность и качество
- Маркировка: комплексные решения для маркировки и этикетирования
- Консалтинг: Индивидуальные консультации по оптимизации процессов
Другие изделия для PDU
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и найдите подходящий вариант для Вашего PDU.
Распределение электропитания от PDU до ИТ-стойки
Оптимизируйте кабельную разводку
Мощное и надежное распределение электропитания необходимо для центров обработки данных. Однако по мере увеличения плотности кабельной разводки все большее значение приобретает простота и компактность монтажа. Растущие потребности в энергии и растущие затраты на нее также увеличивают спрос на энергоэффективные штекерные соединители и кабельные решения. Штекерные соединители центра данных HEAVYCON от Phoenix Contact - отличный выбор для оптимизации электрических соединений.
Производительные, компактные и энергоэффективные
Промышленные штекерные соединители все чаще заменяют обычные разъемы CEE для распределения электропитания в центрах обработки данных. Промышленные штекерные соединители HEAVYCON обладают рядом неоспоримых преимуществ:
- Компактная кабельная разводка благодаря компактной конструкции
- Безопасная и надежная передача питания до 70 А благодаря прочному дизайну
- Короткое время установки благодаря простому монтажу без инструмента с защелкой-фиксатором Click-in
- Избегайте ошибок при подключении и сокращайте расходы на комплектующие с помощью контактных вставок с фиксированным количеством полюсов
- Значительно меньшее сопротивление обжимных контактов снижает рассеиваемую мощность и обеспечивает экономию энергии до 60 %
- Низкое тепловыделение обеспечивает оптимальную передачу энергии и снижает требования к охлаждению
Обзор продукции Штекерные соединители для центров данных
|
|
|
|
|---|---|---|
| HEAVYCON COM | HEAVYCON DCC | |
| Число контактов | 4 + PE | 4 + PE |
| Рабочий ток / напряжение | 40 А / 400 В | 70 А / 690 В |
| Сечение провода | 1,5 мм² ... 10 мм² / AWG 16 ... AWG 8 | 6 мм² ... 25 мм² / AWG 10 ... AWG 4 |
| Наружный диаметр провода | 11 мм ... 21 мм | 11 мм ... 34 мм |
| Технология подключения | Обжимное соединение | Обжимное соединение |
| Технология монтажа контактной вставки | Винт | Защелка-фиксатор Click-in |
| Кабельный ввод | Встроенный M32, с разгрузкой от натяжения или без нее | Встроенный M32 или M50, с разгрузкой от натяжения или без нее |
| Степень защиты | IP66 | IP66 |
| Допуски | CE, UL | CE, UL |
| К списку продукции | К списку продукции |
Распределение электропитания в серверной стойке
OCP (Open Compute Project)
Основные задачи, стоящие перед индустрией центров обработки данных, включают в себя обеспечение быстрой доступности и сокращение числа отказов систем. Для того чтобы сделать центры обработки данных более эффективными, надежными и быстро масштабируемыми, различные рабочие группы OCP (Open Compute Project) занимаются разработкой новых технологий аппаратного обеспечения на основе открытых стандартов. Эти технологии должны не только повысить производительность, но и снизить затраты и воздействие на окружающую среду. Благодаря многолетнему опыту в области технологий подключения Phoenix Contact участвует в проекте Rack and Power по разработке инновационных штекерных соединителей. Совместная работа, обмен знаниями и ресурсами позволяют быстрее разрабатывать и внедрять инновационные решения.