PTV 4 - Проходные клеммы
1088728

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрое соединение провода благодаря технологии прямого подсоединения без инструментов
Удобное подключение благодаря уменьшению усилия ввода
Высокое разрывающее провод усилие благодаря специальной конструкции пружины
Вибростойкое и не требующее обслуживания соединение провода
Полная гибкость благодаря принадлежностям CLIPLINE complete для перемычек, маркировки и тестирования
Оптимизировано для ручной и автоматизированной кабельной разводки