ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack
0825027

Плоские планки Zack, Полоса, возможен заказ: в лентах, белый (RAL 9010), надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 6,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
На заказ возможна поставка маркировки с другими размерами шага
Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются