MPS-MT - Контрольный штекер
0201744

Контрольный штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм2, полюсов: 1, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Контрольный штекер надежно соединяется с шунтирующими гнездами и любыми контрольными гнездами диаметром 2,3 мм
Контрольный штекер, состоящий из двух элементов, для индивидуального подбора цветов штекеров
Контрольные штекеры устанавливаются в функциональный ряд шунтирования клемм системы CLIPLINE complete или в предусмотренные для этого контрольные отводы