CRIMPFOX 2,5-M
-
Обжимные клещи
1212719
Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,25 мм2 ... 2,5 мм2, ввод сбоку, форма обжима - трапеция
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Возможность снятия принудительной блокировки
Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
Даже при обработке проводов с большим сечением можно добиться оптимальной опрессовки кабельных наконечников, затрачивая при этом минимум усилий
Гарантия высококачественной опрессовки