SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Отвертка
1212587

Отвертка, для клемм ST, изоляция по стандарту VDE, с гибкой/встроенной в рабочий конец изоляцией, также может использоваться в качестве отвертки со шлицем, размер: 0,6 х 3,5 x 100 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Кроме стандартного использования отвертки SF-SL ... предназначены для монтажа блоков клемм
Встроенная в ручку изоляция исключает образование угла сдвига
С сертификатом VDE, для максимальной надежности