CRIMPFOX 6 - Клещи для опрессовки
1212034

Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,25 мм2 ... 6,0 мм2, ввод сбоку, форма обжима - трапеция


Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Даже при обработке проводов с большим сечением можно добиться оптимальной опрессовки кабельных наконечников, затрачивая при этом минимум усилий
Возможность снятия принудительной блокировки
Большой выбор клещей для опрессовки
Гарантия высококачественной опрессовки
Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями