До четырех вариантов ширины модулей 18,8, 37,6, 56,4 и 75,2 мм позволяют производителям приборов расширить области применения. Кроме того, имеются варианты корпусов, в которых глубина модулей рассчитана на печатные платы с площадью поверхности максимально до 6 580 и до 8 510 мм² из расчета 18,8 мм ширины модуля. Печатные платы можно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положении относительно монтажной рейки.
Корпус для установки на монтажную рейку, 3U, Система Lock & Release, ширина: 16,1 мм, высота: 45,95 мм, глубина: 8,8 мм, цвет: оранжевый (аналогично RAL 2003)