До четырех вариантов ширины модулей 18,8, 37,6, 56,4 и 75,2 мм позволяют производителям приборов расширить области применения. Кроме того, имеются варианты корпусов, в которых глубина модулей рассчитана на печатные платы с площадью поверхности максимально до 6 580 и до 8 510 мм² из расчета 18,8 мм ширины модуля. Печатные платы можно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положении относительно монтажной рейки.
Корпус для установки на монтажную рейку, 2U для маркировочных крышек, Крышка корпуса, ширина: 18,9 мм, высота: 21,9 мм, глубина: 26 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015)