Прочные корпуса для электроники ECS оптимально рассчитаны на монтаж на стене и мачте. Они позволяют легко интегрировать печатные платы толщиной 1,59 мм и 2,38 мм. Кроме того, корпус доступен также в вентилируемом исполнении. Встроенная защита от постороннего вмешательства препятствует несанкционированному доступу.
Передняя панель серии ECS с кабельным вводом, крепление на защелках. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: черный (9005), ширина 196 мм, высота: 34 мм, глубина: 62 мм