Прочные корпуса для электроники ECS оптимально рассчитаны на монтаж на стене и мачте. Они позволяют легко интегрировать печатные платы толщиной 1,59 мм и 2,38 мм. Кроме того, корпус доступен также в вентилируемом исполнении. Встроенная защита от постороннего вмешательства препятствует несанкционированному доступу.
Передняя панель серии ECS, пустая, резьбовое крепление. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: серый (7042), ширина: 97 мм, высота: 15 мм, глубина: 42 мм