ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8
-
Передняя панель
1143773
Передняя панель серии ECS, готова для интеграции модульного, прямоугольного штекерного соединителя Variocon VC3, винтовая блокировка, степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды