The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Корпуса для наружной установки ECS

Корпуса наружной установки ECS для жестких условий эксплуатации

Прочные корпуса серии ECS для outdoor-применений идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами. Благодаря степени защиты IP6X до IP69K и широкому диапазону температуры от -40 °C до +100 °C корпуса пригодны к эксплуатации в жестких условиях окружающей среды и прочих неблагоприятных условиях. Это подтверждается допусками DNV.

Go to Product Detail Page for item 1135329
ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Передняя панель
ECS-P-122X169-L-UV1-B M20/M25 - Передняя панель
1135329

Передняя панель серии ECS, подготовлена для кабельного ввода M20 (1x) и M25 (1x), крепление на защелках. Класс защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: черный (9005), ширина 196 мм, высота: 34 мм, глубина: 62 мм

Go to Product Detail Page for item 1092241
ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20 - Корпус для электроники
ECS-B-122X109-S-UV1-V VPE20 - Корпус для электроники
1092241

Вентилируемый корпус серии ECS, резьбовая фиксация. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующей передней панелью. Цвет: черный (9005), ширина 164 мм, высота: 116 мм, глубина: 64 мм

Go to Product Detail Page for item 1143768
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Передняя панель
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Передняя панель
1143768

Передняя панель серии ECS, готова для интеграции штекерного соединителя PV PRC5, винтовая блокировка, степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм

Go to Product Detail Page for item 1143771
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Передняя панель
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Передняя панель
1143771

Передняя панель серии ECS, готова для интеграции двух штекерных соединителей PV PRC5, винтовая блокировка, степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при сочетании с корпусом ECS, цвет: черный (RAL 9005), ширина: 163 мм, высота: 30 мм, глубина: 62 мм

Преимущества для Вас

  • Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины
  • Прочные, проверенные корпуса для использования вне помещений
  • Встроенная блокировка для защиты от случайного отсоединения печатной платы
  • Опциональная мембрана выравнивания давления для вентилируемых моделей корпусов
  • Защита от несанкционированного вмешательства в виде простой пломбировки
Бесплатный образец
Протестируйте прочные корпуса для outdoor-применений серии ECS

Вы хотите испытать корпуса для outdoor-применений серии ECS? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ECS для неблагоприятных условий эксплуатации
GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Конфигураторы корпусов для outdoor-применений ECS для жестких условий эксплуатации

Конфигураторы корпусов для outdoor-применений для жестких условий эксплуатации

Суровые условия окружающей среды требуют прочных корпусов. Корпуса ECS для outdoor-применений обеспечивают идеальную защиту от пыли, грязи и воды благодаря классам защиты от IP6X до IP69K. Модульные корпуса для электроники разных размеров могут фиксироваться винтом или защелкой. Выбирайте варианты подключения, такие как M8, M12 и M20, в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. Дополнительные принадлежности позволяют отображать сигналы.

Обзор корпусов для наружной установки серии ECS Корпуса для наружной установки со степенью защиты IP67 и IP69 представляют собой идеальное решение для чувствительной электроники, используемой в сложных условиях вне помещений.

Интерактивная карта изображений: корпуса для наружной установки серии ECS
Прочный замок
Воспользуйтесь преимуществами высокой функциональной безопасности благодаря прочной защелке-фиксатору или удобному винтовому соединению.
Прочный замок
Защита от постороннего вмешательства
Защитите используемое приложение от несанкционированного доступа при помощи пломбы.
Защита от постороннего вмешательства
Приточная и вытяжная вентиляция
Опционально корпус поставляется с мембраной выравнивания давления для приточной и вытяжной вентиляции.
Приточная и вытяжная вентиляция
Различная толщина печатной платы
Фиксирование печатных плат позволяет удерживать печатные платы различной толщины безопасным способом.
Различная толщина печатной платы
Разнообразные возможности монтажа
Корпус идеально подходит для монтажа на стене или мачте.
Разнообразные возможности монтажа
Удобный в обслуживании механизм фиксации плат
Печатная плата надежно крепится в корпусе благодаря удобному механизму фиксации.
Удобный в обслуживании механизм фиксации плат
Различные передние панели
В наличии различные передние панели для широкого спектра технологий подключения.
Различные передние панели
Видео: Модульные корпуса для электроники UCS для встроенных систем
Модульные корпуса для электроники UCS для встроенных систем YouTube

Надежная защита чувствительной электроники в используемом приложении

Узнайте, насколько универсальны в использовании корпуса для наружной установки серии ECS. В жару, холод и дождь – даже в экстремальных условиях электроника хорошо защищена.

Лучшая зашита при использовании в суровых полевых условиях

Корпуса для наружной установки ECS
Крышки корпуса и пустые корпуса серии ECS
Приборные и кабельные разъемы для корпусов серии ECS
Мембрана выравнивания давления корпуса ECS
Пломбирование корпусов для наружной установки серии ECS
Крепление печатной платы в корпусе для электроники серии ECS
Корпуса для наружной установки ECS

Прочные корпуса для электроники ECS оптимально рассчитаны на монтаж на стене и мачте. Они позволяют легко интегрировать печатные платы толщиной 1,59 мм и 2,38 мм. Кроме того, корпус доступен также в вентилируемом исполнении. Встроенная защита от постороннего вмешательства препятствует несанкционированному доступу.

Крышки корпуса и пустые корпуса серии ECS

Корпуса для наружной установки имеют сертификат UL, они надежно защищают используемую электронику от пыли, грязи и воды в соответствии со степенью защиты IP67/IP69. Они рассчитаны на диапазон температуры от -40°C до +100°C. Пластиковый поликарбонат PC имеет класс защиты UL 94-V0. Варианты 109 и 169 одобрены DNV.

Серийный вариант ECS-EX обеспечивает безопасную оболочку для электроники даже во взрывоопасной среде. Сертификат ATEX/МЭК EX корпуса упрощает получение допуска для устройства.

Подробнее о взрывозащите
Приборные и кабельные разъемы для корпусов серии ECS

Благодаря проверенной временем технологии подключения устройств с надежным уплотнителем можно реализовать индивидуальные интерфейсы для передачи сигналов, данных и питания простым способом. Так из прочного корпуса получается многостороннее решение для электроники. Создавайте индивидуальные решения на основе приборных соединителей (например, M12), штекерных соединителей для ФГ-систем, штекерных соединителей RJ45 и штекерных соединителей серий PRC и IPD.

Мембрана выравнивания давления корпуса ECS

Опциональная мембрана выравнивания давления обеспечивает достаточный воздухообмен и увеличивает срок службы электронных устройств внутри корпуса.

Пломбирование корпусов для наружной установки серии ECS

Части корпуса можно быстро и надежно пломбировать, что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Крепление печатной платы в корпусе для электроники серии ECS

Встроенная блокировка защищает печатную плату от случайного отсоединения, что особенно необходимо в сложных условиях использования.

Видео: Простой монтаж корпуса для наружной установки серии ECS
Простой монтаж корпуса для наружной установки серии ECS YouTube

Простой монтаж корпуса для наружной установки серии ECS

Корпус серии ECS специально разработан для наружного использования в экстремальных условиях. Узнайте, как шаг за шагом монтируется корпус для наружной установки.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.