Корпуса для электроники к системам Raspberry Pi

Корпуса для электроники к системам Raspberry Pi

Модульные корпуса серий RPI-BC и UCS-RPI разработаны для монтажа в компьютеры Raspberry Pi. Корпуса для электроники RPI-BC сконструированы в соответствии с DIN 43880, могут присоединяться и крепиться к монтажной рейке или к стене. Такие принадлежности, как опорные стойки и настольные адаптеры, позволяют использовать UCS-RPI также вне шкафа управления. Дополнительные интерфейсы обеспечивают возможность расширения функций встроенного одноплатного компьютера.

Go to Product Detail Page for item 1457010
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Комплект корпусов
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Комплект корпусов
1457010

Корпус в сборе для печатных плат Raspberry Pi. Включает в себя полусферы, боковые стенки с отверстиями для любых необходимых разъемов, наклеиваемые элементы для крепления компьютеров Raspberry Pi модель B4, винты для крепления корпуса и плат; цвет корпуса: светло-серый с бирюзовыми угловыми вставками

Преимущества для вас

  • Индивидуальное расширение функций благодаря дополнительным интерфейсам и прочим принадлежностям
  • Быстрый монтаж без инструмента благодаря простоте фиксации элементов корпуса
  • 16-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку для последовательной и параллельной модульной связи в серии RPI-BC
Бесплатный образец
Протестируйте корпуса для приложений Raspberry Pi

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серий RPI-BC и UCS-RPI для применения с Raspberry Pi? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серий RPI-BC и UCS-RPI для применения с Raspberry Pi
Корпус полевого устройства и корпус для установки на монтажную рейку

Конфигуратор корпусов для электроники

Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.

Новинки технологии подключения устройств от Phoenix Contact

Новинки в области технологий подключения устройств

Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.

Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.

Обзор корпусов для приложений Raspberry Pi Корпуса серии RPI-BC и UCS-RPI — идеальный корпус для Mini-PC благодаря использованию конструкции, выполненной в соответствии со стандартами, и простому добавлению функций. Чтобы получить дополнительную информацию, нажмите один из рекламных роликов.

Интерактивная карта изображений: корпуса для электроники серий RPI-BC и UCS-RPI
Монтаж без инструмента
Монтаж компьютера Raspberry-Pi, частей корпуса и опциональных печатных плат без инструмента.
Монтаж без инструмента
Универсальные области применения
Печатные платы, адаптированные к корпусу, со вставным штекером push-in расширяют индивидуальные области применения.
Универсальные области применения
Идеальное взаимодействие с другими устройствами
16-контактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку позволяет решению Raspberry-Pi идеально взаимодействовать с другими устройствами.
Идеальное взаимодействие с другими устройствами
Удобство интерактивного управления
Корпус для электроники UCS вмещает не только den Raspberry Pi, но и соответствующий 7-дюймовый сенсорный экран.
Удобство интерактивного управления
Универсальная оболочка для компьютеров Raspberry-Pi
Многочисленные варианты корпуса и большой выбор принадлежностей позволяет подобрать оболочку для Raspberry Pi, которая легко адаптируется к окружающей среде.
Универсальная оболочка для компьютеров Raspberry-Pi
Видео: Корпус серии RPI-BC при настенном монтаже
Корпус серии RPI-BC при настенном монтаже YouTube

Корпус для электроники для компьютеров Raspberry-Pi: рамки для высокопроизводительных устройств

Великолепный корпус для Raspberry Pi можно выбрать на базе корпусов для электроники серий RPI-BC и UCS-RPI. Вы можете интегрировать не только Mini-PC, но и дополнительную электронику и схемы. Корпуса можно устанавливать на монтажной рейке в шкафу управления. Получите информацию о характеристиках изделия серии RPI-BC.

Великолепная защита для решений Raspberry-Pi

Промышленные расширения для модульных корпусов BC
Монтаж без инструмента модульных корпусов BC
Различные варианты крышек для модульного корпуса BC
Несколько корпусов серии RPI-BC, которые соединяются при помощи TBUS
Корпус для электроники серии UCS-RPI на покомпонентном изображении
Покомпонентное изображение установленного на стороне корпуса серии UCS-RPI
Промышленные расширения для модульных корпусов BC

Опциональные интерфейсы и дополнительные принадлежности расширяют области применения. При помощи штекерных соединителей серии PTSM можно выполнять простую и безопасную кабельную разводку сигналов и подключать их к GPIO. Также возможен монтаж дополнительных печатных плат.

Монтаж без инструмента модульных корпусов BC

Части корпуса просто защелкиваются, обеспечивая стандартизованный монтаж без инструмента. Кроме того, предлагается промышленная технология соединения push-in. Благодаря этой особенности корпус RPI-BC является удобным решением для систем автоматизации зданий и промышленного производства.

Различные варианты крышек для модульного корпуса BC

Благодаря конструкции корпуса обладают широкими возможностями применения в системах на базе ​Raspberry-Pi. Создайте идеальный для ваших задач корпус, используя различные варианты крышек. Крышки подставляются в сером и черном цвете или прозрачными. Крышки можно пломбировать, а также фиксировать или открывать без инструмента.

Несколько корпусов серии RPI-BC, которые соединяются при помощи TBUS

Шинные соединители для установки на монтажную рейку являются ключевым звеном умной концепции устройств. Воспользуйтесь преимуществами быстрого и простого соединения корпусов с Raspberry Pi SBC​. Данные и питание можно передавать последовательно или параллельно ​(4 питание, 2 последовательно, 10 параллельно)​. В случае замены модуля нет необходимости в разборке всего агрегата. 16 позолоченных контактов обеспечивают высокую проводимость.

Корпус для электроники серии UCS-RPI на покомпонентном изображении

Универсальные корпуса серии UCS идеально подходят для встроенных систем. Корпуса UCS-RPI надежно защищают одноплатные компьютеры Raspberry-Pi-SBC от внешних воздействий. Вы готовы для установки оригинального 7-дюймового сенсорного экрана Raspberry Pi. Варианты предлагают дополнительное место для индивидуальных расширений.

Покомпонентное изображение установленного на стороне корпуса серии UCS-RPI

Опорные стойки, настенные крепления и другие принадлежности расширяют универсальность применения корпуса для электроники UCS, в т. ч. в шкафах управления. Среди основных характеристик корпусов можно назвать:

• Адаптеры для монтажной рейки с боковыми сторонами 125 мм или 145 мм

• Опорные стойки для всех вариантов 74 мм, поставляются также как настенные держатели различных цветов

• Противоударные уголки для корпусов и заглушки для отверстий винтов

• Адаптер для установки один над другим и возможности комбинирования корпусов Raspberry-Pi и стандартных корпусов UCS

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.