Серия D21 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в двухрядном исполнении с 6-20 полюсами с шагом 2,50 мм.
Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 6, cемейство изделий: DD21H 0,85/..-H, размер шага: 2,5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке