Штекерные соединители провод-плата для сборки

Оптимизированные штекерные соединители провод-плата для кабельной сборки

Штекерные соединители провод-плата, предназначенные для кабельной сборки, с соединением Push-in и обжимным соединением состоят из штекеров и разъемы на плату с горизонтальным или вертикальным направлением подключения, а также проходных деталей. Обжимные контакты доступны для проводников AWG: 28 ... 14. С шагом 2,5 мм, 3,81 мм и 5,08 мм штекеры программы CONNEXIS серий D21, D31 и D32 подходят для многочисленных систем сигнализации и низковольтных источников питания.

Go to Product Detail Page for item 1340484
DD31H 2,2/14-H-3,81-X - Pазъем на плату
DD31H 2,2/14-H-3,81-X - Pазъем на плату
1340484

Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 14, cемейство изделий: DD31H 2,2/..-H, размер шага: 3,81 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1376513
D32H 2,2/ 6-PT-5,08-X - Проходной штекер
D32H 2,2/ 6-PT-5,08-X - Проходной штекер
1376513

Проходной штекер, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 6, cемейство изделий: D32H 2,2/..-PT, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, расположение выводов: Линейное расположение выводов, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS D, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1340629
DD31H 2,2/ 6-PT-3,81-X - Проходной штекер
DD31H 2,2/ 6-PT-3,81-X - Проходной штекер
1340629

Проходной штекер, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 6, cемейство изделий: DD31H 2,2/..-PT, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, расположение выводов: Линейное расположение выводов, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1378292
D32H 2,2/ 6-V-5,08-Y - Pазъем на плату
D32H 2,2/ 6-V-5,08-Y - Pазъем на плату
1378292

Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 6, cемейство изделий: D32H 2,2/..-V, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: CONNEXIS D, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1378304
DD32PC 2,2/12-5,08-YY - Разъемы для печатной платы
DD32PC 2,2/12-5,08-YY - Разъемы для печатной платы
1378304

Разъемы для печатной платы, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 2, полюсов: 12, cемейство изделий: DD32PC 2,2/.., размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS DD, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1378208
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XY - Разъемы для печатной платы
DD32H 2,2/ 6-FH-5,08-XY - Разъемы для печатной платы
1378208

Разъемы для печатной платы, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 6, cемейство изделий: DD32H 2,2/..-FH, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS DD, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1378305
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-YY - Pазъем на плату
DD32H 2,2/ 6-H-5,08-YY - Pазъем на плату
1378305

Pазъем на плату, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 2, полюсов: 6, cемейство изделий: DD32H 2,2/..-H, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: CONNEXIS DD, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Go to Product Detail Page for item 1378299
D32PC 2,2/ 3-5,08-Z - Разъемы для печатной платы
D32PC 2,2/ 3-5,08-Z - Разъемы для печатной платы
1378299

Разъемы для печатной платы, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: D32PC 2,2/.., размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Oбжимное соединение, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: CONNEXIS D, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Преимущества для Вас

  • Быстрый и безопасный монтаж благодаря индивидуальной печати цифр, букв и знаков
  • Безошибочное вставление благодаря вариантам с постоянно интегрированным кодированием
  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без инструмента
  • Простое, экономящее время производство благодаря предварительно собранным штекерам
Бесплатные образцы
Тестирование штекерных соединителей провод-плата

Хотите познакомиться со штекерными соединителями провод-плата из программы CONNEXIS? - Закажите бесплатную доставку образца на ваше рабочее место. Чтобы найти оптимальное решение для вашей задачи, наши специалисты готовы предоставить вам индивидуальную консультацию. Откройте для себя преимущества инновационной технологии подключения от Phoenix Contact.

Заказать образцы сейчас
Образец заказа штекерных соединителей провод-плата

Обзор ассортимента изделий провод-плата CONNEXIS


Сравнение технических характеристик

Сравните данные изделий и выберите подходящую серию изделий для Вашего приложения.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Технология подключения Обжимное соединение Обжимное соединение (D31) | Зажим Push-in (DD31PS) Обжимное соединение
Число контактов 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Шаг 2,50 мм 3,81 мм 5,08 мм
Ток 5 A 8 А 8 А
Напряжение (III/2) 160 В 160 В 320 В
К списку продукции К списку продукции К списку продукции

Краткий обзор ассортимента

Интерактивная карта изображений: Обзор штекерных соединителей провод-плата
Штекерные соединители для печатных плат с обжимным соединением
Штекерные соединители для печатных плат с обжимным соединением оптимизированы для автоматизированного производства.
Штекерные соединители для печатных плат с обжимным соединением
Реализовать навесные соединения
С помощью навесной версии серии CONNEXIS Вы можете реализовать соединения «провод-провод».
Реализовать навесные соединения
Разъемы на плату различной конструкции
Разъемы на плату в горизонтальной и вертикальной конструкции позволяют эффективно проектировать печатную плату.
Разъемы на плату различной конструкции
Реализовать проходные детали
Для оптимального соединения через стенку шкафа серия CONNEXIS также включает проходные детали.
Реализовать проходные детали
Штекерный соединитель для печатных плат в однорядной или двухрядной конструкции
Однорядная или двухрядная конструкция позволяет производителям приборов эффективно и компактно реализовать соединения.
Штекерный соединитель для печатных плат в однорядной или двухрядной конструкции
Технология соединения Push-in
Зажим Push-in устанавливается без инструмента и с экономией времени, что значительно упрощает монтаж.
Технология соединения Push-in

Основные характеристики штекерных соединителей провод-плата

Штекерные соединители провод-плата серии D21 с обжимным соединением
Штекерные соединители провод-плата серии D31 с обжимным соединением
  Штекерные соединители провод-плата серии DD31PS с зажимом Push-in
Штекерные соединители провод-плата серии D32 с обжимным соединением
Штекерные соединители провод-плата серии D21 с обжимным соединением

Серия D21 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в двухрядном исполнении с 6-20 полюсами с шагом 2,50 мм.

К списку продукции
Штекерные соединители провод-плата серии D31 с обжимным соединением

Серия D31 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата выпускаются в однорядном или двухрядном исполнении с числом контактов от 2 до 20 для обжимной технологии соединения.

К списку продукции
  Штекерные соединители провод-плата серии DD31PS с зажимом Push-in

Серия DD31PS подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата с зажимом Push-in доступны в двухрядном исполнении с числом контактов от 4 до 20 с шагом 3,81 мм.

К списку продукции
Штекерные соединители провод-плата серии D32 с обжимным соединением

Серия D32 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в однорядном и двухрядном исполнении с 2-20 полюсами с шагом 5,08 мм.

К списку продукции

Штекерные соединители провод-плата с технологией соединения Push-in


Штекерные соединители провод-плата с зажимом Push-in

Рекордные сроки в связи с изменением технологии CONNEXIS теперь и с зажимом Push-in

Новые штекерные соединители провод-плата CONNEXIS с технологией соединения Push-in упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых условиях и на производстве. Различные размеры шага и конструкции позволяют применять их в робототехнике, лифтовой технике или управлении аккумуляторами.

CONNEXIS с зажимом Push-in в экспертной проверке

В интервью со специалистом по продукции Андре Гореллом Вы узнаете, почему зажим Push-in был добавлен в штекерные соединители для печатных плат, оптимизированные для кабельных сборок. И для каких применений идеально подходит портфель CONNEXIS с зажимами Push-in.

Преимущества серии Push-in в деталях

Установка без инструмента для штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in
Безошибочная стыковка штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in
Легкая совместимость со штекерными соединителями провод-плата с зажимом Push-in
Более быстрый и безопасный монтаж штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in
Поддержка в процессе проектирования штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in
Установка без инструмента для штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in

Технология соединения Push-in обеспечивает гибкое подключение не подготовленных компонентов в полевых условиях и на заводе. Благодаря прямому контакту без инструмента Push-in значительно упрощает кабельную разводку и является идеальным дополнением к штекерным соединителям для печатных плат с обжимным соединением. Кнопки управления пружинным контактом имеют цветовую маркировку для удобства работы.

Безошибочная стыковка штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in

Во избежание неправильного присоединения Phoenix Contact предлагает кодирование штекеров и разъемов на плату. Кодирование осуществляется с помощью прочно интегрированного механического контура внутри или на пластиковом корпусе. На Ваш выбор три варианта кодирования: Помимо вариантов X и Y, Вы также получаете вариант Z для более сложных применений. При использовании двухрядных штекерных соединителей эти три варианта также можно комбинировать различными способами.

Легкая совместимость со штекерными соединителями провод-плата с зажимом Push-in

Совместимость там, где это важно: при простом ремонте, разработке прототипов, производстве малых серий или окончательном монтаже предварительно подготовленных подключенных систем. Дополнительная гибкость штекерных соединителей стандартного форм-фактора сокращает время отказа и ускоряет процессы разработки и фазы запуска.

Более быстрый и безопасный монтаж штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in

Четкая видимость во время собственного производства или сборки на месте благодаря однозначной оптической маркировке на штекере: воспользуйтесь преимуществами разнообразных видов печати стандартных изделий на заказ методом тампопечати. На выбор предлагаются различные цифры, буквы и символы.

Поддержка в процессе проектирования штекерных соединителей провод-плата с зажимом Push-in

Вы можете рассчитывать на нашу помощь: мы предоставляем подробные технические характеристики, а также модели CAD и данные E-CAD для разработки устройств. Еще один бонус для ежедневной работы: наши услуги по образцам позволяют получить по почте бесплатные образцы продукции в течение нескольких дней.

Штекерные соединители провод-плата с обжимной технологией подключения


Гоночный автомобиль с надписью CONNEXIS как символическое изображение штекерных соединителей для печатных плат серии CONNEXIS

Когда скорость и точность - это просто все CONNEXIS с обжимным соединением

Штекерные соединители для печатных плат на обжимной основе для сборок облегчают и ускоряют автоматизированное производство. Новый ассортимент изделий CONNEXIS был специально разработан с учетом требований к кабельным сборкам. Благодаря обжимным соединениям эта серия особенно подходит для автоматизированного производства.

CONNEXIS с обжимным соединением в экспертной проверке

Из интервью с менеджером по продукции Андре Гореллом Вы узнаете, почему обжимные штекерные соединители для печатных плат для кабельных сборок облегчают автоматизацию производства и для каких приложений они идеально подходят.

Преимущества обжимной серии в деталях

Штекерные соединители провод-плата серии CONNEXIS с маркировкой
Штекерные соединители провод-плата серии CONNEXIS со встроенным кодированием
Штекерные соединители для печатных плат серии CONNEXIS
Штекерные соединители провод-плата серии CONNEXIS
Штекерные соединители провод-плата для сборок с оловянным или золотым покрытием
Штекерные соединители провод-плата из безгалогенного пластика
Штекерные соединители провод-плата серии CONNEXIS с маркировкой

Четкая видимость во время собственного производства или сборки на месте благодаря однозначной оптической маркировке на штекере: воспользуйтесь преимуществами разнообразных видов печати стандартных изделий на заказ методом тампопечати. На выбор предлагаются различные цифры, буквы и символы.

Штекерные соединители провод-плата серии CONNEXIS со встроенным кодированием

Во избежание неправильного присоединения Phoenix Contact предлагает кодирование штекеров и разъемов на плату. Кодирование осуществляется с помощью прочно интегрированного механического контура внутри или на пластиковом корпусе. На Ваш выбор предлагаются три варианта кодирования. Помимо вариантов X и Y, Вы также получаете вариант Z для более сложных применений. При использовании двухрядных штекерных соединителей эти три варианта также можно комбинировать различными способами.

Штекерные соединители для печатных плат серии CONNEXIS

Ваш кратчайший путь к индивидуальному решению: в дополнение к нашему широкому стандартному ассортименту мы предлагаем и разнообразные возможности по индивидуализации решений. Соберите кабели, разъемы на плату и штекеры в соответствии с Вашими потребностями, чтобы сэкономить время на собственном производстве. Кроме того, благодаря предварительно собранной системе соединителей Вы избегаете несовпадений при самостоятельной сборке.

Штекерные соединители провод-плата серии CONNEXIS

Вы можете рассчитывать на нашу помощь: мы предоставляем подробные технические характеристики, а также модели CAD и данные E-CAD для разработки устройств. Еще один бонус для ежедневной работы: наши услуги по образцам позволяют получить по почте бесплатные образцы продукции в течение нескольких дней.

К услугам по образцам
Штекерные соединители провод-плата для сборок с оловянным или золотым покрытием

Всегда правильный выбор: Вы сами решаете, какой материал подходит для Вашего применения. Именно поэтому компания Phoenix Contact предлагает Вам как оловянное, так и золотое покрытие для обжимных контактов. Оба варианта поверхности имеют долгосрочное стабильное качество передачи. Для запуска продукта программа предлагает Вам систему оловянных поверхностей. В течение года она будет дополнена золотом.

Штекерные соединители провод-плата из безгалогенного пластика

В строительной отрасли, особенно в электромонтаже, необходимость и важность применения безгалогенных пластмасс уже налицо. Phoenix Contact видит необходимость защиты людей и окружающей среды уже на этапе выбора материала, чтобы внести важный вклад в повышение безопасности.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Предварительно смонтированный штекер серии CONNEXIS

Разработайте с нами свой индивидуальный предварительно собранный штекер

В дополнение к нашему широкому стандартному ассортименту мы предлагаем и разнообразные возможности по индивидуализации решений. Соберите кабели, разъемы на плату и штекеры в соответствии с Вашими потребностями, чтобы сэкономить ценное время на производстве.

Электронный журнал
Краткий обзор ассортимента CONNEXIS

О том, почему штекерные соединители CONNEXIS идеально подходят для автоматизированных производственных процессов, читайте в этом электронном журнале. Получите представление об универсальности этих специальных штекерных соединителях провод-плата.

Открыть электронный журнал
Автоматизированное производство с использованием промышленных роботов