Используйте винтовой зажим с натяжной гильзой для подключения систем с высокими требованиями к безопасности контактов, самый популярный в мире тип подключения. Независимо от поперечного сечения провода винтовой зажим обеспечивает превосходное контактное нажатие по всей поверхности контакта.
Проходные зажимы, тип подключения: Зажим Push-Lock, Пружинный зажим Push-in, полюсов: 4, ток нагрузки: 41 A, cечение: 2,5 мм2 - 16 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 64,4 мм, цвет: серый