PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD
-
Двухъярусные клеммы
3214662
Двухъярусные клеммы, для шины KNX при монтаже в зданиях, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: белый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма KNX |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 2 |
Потенциалы | 2 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. и 2-ий ярус | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Калиберная пробка | A1 / B1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1 мм² рекомендуется использовать кабельный наконечник AI-S 1-8TQ, артикул № 1200293 |
Номинальный ток | 16 A |
Максимальный ток нагрузки | 16 A |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. и 2-ий ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,34 мм² ... 1 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения (1) | -60 °C ... 85 °C |
Температурный диапазон применения (2) | -40 °C ... 110 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
3030747 ATP-STTB 4 | |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Список перемычек | Перемычка / FBS 2-3,5 / 3213014 |
Перемычка / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
Перемычка / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
Перемычка / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
Перемычка / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
Перемычка / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
Данные перемычки | 13 A / 1,5 мм² |
Повышение температуры Ex | 40 К (14,7 A/1,5 мм²) |
при перемыкании перемычкой | 352 В |
- для соединения несмежных клемм | 220 В |
- для соединения несмежных клемм через PE-клемму | 220 В |
Расчетное напряжение изоляции | 320 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 352 В |
Расчетный ток | 13,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 13,5 A |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 16 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 26 ... 16 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 26 ... 16 |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность 1-ый ярус | |
Контактное сопротивление | 1,7 мΩ |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность 2-ой ярус | |
Контактное сопротивление | 1,4 мΩ |
Ширина | 3,5 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 78,8 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 48,2 мм |
Глубина на NS 35/15 | 55,7 мм |
Цвет | белый (RAL 9010) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3214662 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE2214 |
GTIN | 4055626158013 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 8,054 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7,892 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250102 |
ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-3,5 - Перемычка 3213014
-
FBS 3-3,5 - Перемычка 3213027
-
FBS 4-3,5 - Перемычка 3213030
-
FBS 5-3,5 - Перемычка 3213043
-
FBS 10-3,5 - Перемычка 3213056
-
FBS 20-3,5 - Перемычка 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - Перемычка 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Перемычка 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Перемычка 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Перемычка 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Перемычка 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Перемычка 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - Перемычка 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Перемычка 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Перемычка 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Перемычка 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Перемычка 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Перемычка 3213206
-
FBS 50-3,5 - Перемычка 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - Перемычка 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - Перемычка 3000707
-
FBS 1,5/S-PV - Перемычка для объединения потенциалов 3216263
-
D-PTTBS 1,5/S - Концевая крышка 3214699
-
D-PTTBS 1,5/S-KNX - Концевая крышка 3214664
-
STP 3,5-2 - Держатели маркировки 0830131
-
D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - Концевая крышка 1029588
-
AI-S 1 - 8 TQ - Кабельный наконечник 1200293
-
PS-3,5 - Контрольный штекер 3031010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0829414
-
ZB 3,5 CUS - Полоса Zack 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Полоса Zack 0801405
-
UCT-TM 3,5 - Маркировка для клеммных модулей 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0830292
-
TMT (EX9,5)R - Маркировка для клеммных модулей 0828295
-
US-TM 100 - Маркировка для клеммных модулей 0829255
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Плоские планки Zack 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Маркировка для клеммных модулей 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
ST-BW 0 - Pабочий инструмент 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Обжимные клещи 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Обжимные клещи 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Обжимные клещи 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Обжимные клещи 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Обжимные клещи 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Обжимные клещи 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Обжимные клещи 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Обжимные клещи 1212043
-
CRIMPFOX-M - Обжимные клещи 1212072
Преимущества для вас
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg