GBS 3,5-25X3,5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
0830290

Табличка для групповой маркировки, фиксируемая в центре клеммного блока, для клемм Push-in ...1,5/S,
маркировочное поле 25x3,5 мм, шаг 3,5 мм, маркировка наносится с помощью EML (24x3)R

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Установка в высоко расположенный центральный паз для маркировочных табличек любых клемм
Большое поле для маркировки этикетками или вручную маркерами B-STIFT или X-PEN
Экономящая место маркировка групп напрямую на клемме