GBS 3,5-25X12
-
Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
0830292
Табличка для групповой маркировки, фиксируемая в центре клеммного блока, для клемм Push-in ...1,5/S,
маркировочное поле 25x12 мм, шаг 3,5 мм, маркировка наносится с помощью EML (25,4x12,7)R
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Установка в высоко расположенный центральный паз для маркировочных табличек любых клемм
Большое поле для маркировки этикетками или вручную маркерами B-STIFT или X-PEN
Экономящая место маркировка групп напрямую на клемме