Питание и защита в перерабатывающей промышленности
Высокая степень готовности оборудования имеет большое значение для перерабатывающей промышленности. Поэтому 99 % приложений оснащены резервными источниками питания. COMPLETE line предлагает Вам интегрированные, гармоничные решения для организации надежного источника питания.
Установка надежного источника питания для перерабатывающей промышленности
Высокопроизводительная защита от перенапряжений безопасно отводит переходное перенапряжение на стороне переменного тока без простоя оборудования. Передача информации о случаях перенапряжения в облако позволяет осуществлять профилактическое обслуживание.
Уникальные решения для распределения потенциалов переменного или постоянного тока позволяют сократить занимаемое место и время монтажа в шкафу управления. При необходимости решения в области резервирования или аккумуляторы расширяют возможности источника питания постоянного тока и обеспечивают энергоснабжение 24 В в критических ситуациях.
На крупных технологических установках, например, на нефтеперерабатывающих заводах, используются резервные источники на стороне сети в виде огромных центральных ИБП переменного тока. Это гарантирует, что в аварийном случае неисправности сети не приведут к прерыванию работы отдельных приложений.
Автоматические выключатели предотвращают негативное воздействие полевых помех на всею систему. Дополнительно к функциям питания и защиты перспективные решения в области мониторинга помогают экономить электроэнергию во всей системе.