Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Промышленный штекерный соединитель Heavycon для центров обработки данных

22.07.2025
Штекерный соединитель Data Center Heavycon

Новые штекерные соединители Data Center Heavycon Phoenix Contact обеспечивают оптимизированную и надежную передачу питания до 70 А от PDU к ИТ-стойке. Низкое переходное сопротивление обжимных контактов снижает потребление электроэнергии до 60 процентов. Кроме того, более низкое тепловыделение уменьшает потребность в охлаждении.

Для распределения электропитания от PDU до ИТ-стоек операторы выбирают проверенную временем технологию подключения. Компактная конструкция штекерных соединителей Data Center позволяет экономить место в процессе кабельной разводки. Кроме того, защелка-фиксатор Click-in используется без инструмента и значительно сокращает время установки. Штекерные соединители Heavycon с рабочим током 70 А и расчетным напряжением 690 В рассчитаны на использование в сложных условиях эксплуатации. Штекерные соединители имеют число контактов 4 + PE и поддерживают сечение провода от 6 до 25 мм² (от AWG 10 до AWG 4). Встроенный кабельный ввод типоразмеров M32 или M50, обеспечивающий надежное соединение, поставляется с разгрузкой от натяжения или без нее.
Таким образом, штекерные соединители Data Center Heavycon представляют собой энергоэффективное и высокопроизводительное решение для современных центров обработки данных.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации