Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Система автоматических выключателей Caparoc: новый модуль питания с коммутационным интерфейсом Modbus/TCP

22.07.2025
Модуль питания с Modbus/TCP

Расширены возможности применения системы автоматических выключателей Caparoc. Благодаря новому модулю питания с интерфейсом Modbus/TCP система может использоваться в других системах связи.

Система электронных автоматических выключателей Caparoc расширена еще одним модулем питания. Этот новый модуль оснащен коммуникационным интерфейсом Modbus/TCP. Он предлагает пользователям исключительную гибкость и эффективность в плане защиты от перегрузки и короткого замыкания, обеспечивая при этом высокий уровень прозрачности приложения. Modbus/TCP часто используется в промышленных приложениях, поскольку обеспечивает надежную и быструю коммуникацию посредством Ethernet. Эта технология отличается простотой интеграции и высокой совместимостью с различными устройствами. Благодаря своим характеристикам эта технология является оптимальным выбором для современных систем управления.

Модуль питания позволяет осуществлять мониторинг и анализ всех необходимых данных в режиме реального времени при помощи интерфейса Modbus/TCP. Это обеспечивает точное управление, в результате которого минимизируется риск отказов и повышается надежность всей системы. Благодаря простой интеграции и универсальности использования Modbus/TCP, модуль совместим с существующими системами и устройствами. Оснащенный передовыми технологиями, модуль питания идеально соответствует требованиям будущего.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации