Корпуса для электроники с термомоделированием

22.07.2025
Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с соответствующими радиаторами и оптимизированной печатной платой обеспечивают оптимальное охлаждение и повышают производительность устройств. Поэтому для корпусов для электроники серий BC, ME-IO, ICS и UCS компания Phoenix Contact предлагает сочетание подходящих радиаторов и уникальной услуги по моделированию, которая максимально повышает тепловую эффективность устройства.

Благодаря гибкому сочетанию алюминиевых радиаторов и пластмассовых корпусов эти гибридные системы представляют собой идеальное решение для тепловой оптимизации устройств. Модульная конструкция и точно подобранные радиаторы для соответствующих систем корпусов обеспечивают целенаправленный отвод тепла в различных приложениях. Оптимальное соотношение пространства и производительности достигается благодаря оптимальному расположению компонентов и продуманному охлаждению.

Интеграция алюминиевых радиаторов в пластмассовые корпуса обеспечивает максимальный отвод тепла без использования дополнительных систем активного охлаждения. Поэтому такой подход идеально подходит для применения там, где требуется максимальная производительность.
Корпуса для электроники от Phoenix Contact с алюминиевыми радиаторами создают необходимые условия для компактных приложений. Чем эффективнее охлаждение, тем выше допустимая плотность мощности и тем в более сложных условиях окружающей среды можно реализовать данное решение — при максимальном использовании доступного пространства для установки.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации