Компактная кабельная разводка с многоярусными мини-клеммами
Мини-клеммы особенно удобны для монтажа в небольших распределительных и соединительных коробках или пультах управления. Новинка от Phoenix Contact - двухъярусные мини-клеммы MUTTB, с помощью которых можно реализовать очень компактную кабельную разводку.
Технология винтового соединения позволяет реализовать также подключение нескольких проводников. Несмотря на компактную конструкцию клеммы оснащены функциональными пазами на обоих ярусах и поэтому имеют универсальное назначение. В функциональных пазах можно устанавливать стандартизированные перемычки и контрольные штекеры системы электротехнических клемм Clipline complete. Простое соединение ярусов осуществляется с помощью совместимых ярусных перемычек и мостовых вариантов. Всего предусмотрено четыре высоких внешних маркировочных паза для крепления высокой маркировки. Маркировка всех точек подключения гарантирует хороший обзор. Двухъярусные мини-клеммы могут устанавливаться на рейки DIN 15 и DIN 35.