Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Клеммная сборка с подключаемыми клеммными блоками Push-X

Удобная кабельная разводка шкафов управления со штекерными зонами Push-X и Combi

Новые съемные клеммные блоки с зажимом Push-X и зоной сопряжения Combi от Phoenix Contact устанавливают новые стандарты в области электромонтажных технологий. Эта комбинация обеспечивает легкую и эффективную кабельную разводку при производстве шкафов управления за счет соединения полевого уровня с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Клеммная сборка с четырехуровневыми клеммами и принадлежностями

Продуманная конструкция схемы при минимальном занимаемом пространстве в шкафу управления

Использование многоярусных клемм обеспечивает огромную экономию места в шкафу управления. Новая, особенно компактная серия четырехуровневых клеммных колодок PT 2,5-4L с технологией Push-in от Phoenix Contact представляет собой компактное решение для монтажа клеммных сборок.

Клеммные сборки с новыми клеммами MPTD и MUTTB

Компактная кабельная разводка при помощи мини клемм

Компания Phoenix Contact добавила два новых варианта в свой ассортимент мини клемм: новые двойные мини клеммы MPTD и двухъярусные мини клеммы MUTTB. Эти клеммы обеспечивают быстрый монтаж и особенно компактную кабельную разводку.

Клеммы трансформатора XTVMEA 6

Современные клеммы измерительного трансформатора с технологией Push-X

Важнейшей особенностью новых клемм измерительного трансформатора XTVMEA 6 от Phoenix Contact является автоматическое опережение короткого замыкания трансформатора тока. Эта функция «make before break» обеспечивает безопасную работу трансформатора тока при любых работах по обслуживанию и тестированию.

Соединение провода с клеммными блоками XT

Экономия времени благодаря технологии Push-X

Новая технология Push-X от Phoenix Contact ускоряет процесс подключения и повышает эффективность. Система подходит для всех типов проводников, жестких или гибких, с наконечниками или без них.

Клемма с ножевыми размыкателями с двумя зонами разъединения

Компактное и универсальное распределение сигналов

Новые клеммные блоки Push-in PT 2,5-2MTB компании Phoenix Contact имеют две зоны разъединения. В сочетании с тремя двойными функциональными пазами они обеспечивают широкий спектр распределительных приложений на небольшой площади. По сравнению со стандартным разъединительным клеммами компактные PT 2,5-2MTB уменьшают длину клеммной колодки в два раза.

Адаптер для монтажной рейки для монтажа подготовленных клеммных сборок

Упрощенная установка предварительно собранных монтажных реек

Адаптер для монтажной рейки Railfix от Phoenix Contact оптимизирует производство шкафов управления, поскольку упрощает установку полностью укомплектованных монтажных реек. Больше нет необходимости демонтировать отдельные компоненты клеммной сборки для установки на монтажную рейку.

Двухъярусные мини-клеммы на монтажной рейке NS 15

Компактная кабельная разводка с многоярусными мини-клеммами

Мини-клеммы особенно удобны для монтажа в небольших распределительных и соединительных коробках или пультах управления. Новинка от Phoenix Contact - двухъярусные мини-клеммы MUTTB, с помощью которых можно реализовать очень компактную кабельную разводку.