Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Современные клеммы измерительного трансформатора с технологией Push-X

22.04.2024
Клеммы трансформатора XTVMEA 6

Важнейшей особенностью новых клемм измерительного трансформатора XTVMEA 6 от Phoenix Contact является автоматическое опережение короткого замыкания трансформатора тока. Эта функция «make before break» обеспечивает безопасную работу трансформатора тока при любых работах по обслуживанию и тестированию.

Новые клеммы измерительного трансформатора оснащены технологией подключения Push-X, которая не требует применения силы или инструмента. Эта технология является одной из самых быстрых и гибких технологий подключения, поскольку она подходит для всех типов проводников, как с наконечниками, так и без них. Благодаря боковому соединению проводов клеммы имеют крупную и легко читаемую маркировку соединений. Особенно энергетический сектор выигрывает от использования клемм измерительного трансформатора XTVMEA 6. Они подходят для любых измерительных и защитных задач. Они полностью совместимы с существующей серией клемм ME 6 от Phoenix Contact. Новые клеммы измерительного трансформатора имеют эргономичный дизайн и дважды по три функциональных паза. Также можно использовать принадлежности из системы CLIPLINE complete. Появились новые дополнительные принадлежности для проведения короткого замыкания. С помощью рычага управления C-MEA... и штекерных коммутационных перемычек SB-MEA... можно одновременно управлять несколькими клеммами и закорачивать их. Серия XTVMEA 6 дополнена проходными и заземляющими клеммами такой же формы.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации