Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Компактная кабельная разводка при помощи мини клемм

21.05.2024
Клеммные сборки с новыми клеммами MPTD и MUTTB

Компания Phoenix Contact добавила два новых варианта в свой ассортимент мини клемм: новые двойные мини клеммы MPTD и двухъярусные мини клеммы MUTTB. Эти клеммы обеспечивают быстрый монтаж и особенно компактную кабельную разводку.

Несмотря на компактную конструкцию, двойные мини клеммы MPTD оснащены функциональным пазом и поэтому отличаются повышенной гибкостью. Возможности для тестирования любыми пробниками. Каждая отдельная точка подключения может быть промаркирована, что обеспечивает четкую и однозначную кабельную разводку. Еще одно преимущество двойных мини клемм MPTD - экономия времени на соединение проводов благодаря технологии соединения Push-in без инструмента и не требующей обслуживания для диапазона сечений от 0,14 до 4,0 мм². Клеммы могут устанавливаться на монтажные рейки NS 15 и NS 35, а также с фиксаторами или во фланцевом исполнении. С двухъярусными клеммами MUTTB возможно многопроводное соединение благодаря универсальной технологии винтового соединения. Эти клеммные блоки имеют функциональные пазы на обоих ярусах и поэтому могут использоваться гибко. Ярусы могут быть легко соединены с помощью совместимых PV-перемычек и шунтированных вариантов. Несмотря на небольшой размер, все мини клеммы используют все преимущества и принадлежности системы CLIPLINE complete. Поэтому они представляют собой надежное решение для компактной кабельной разводки в различных областях применения.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации