Модернизированные и новые варианты разделительных усилителей и измерительных преобразователей MACX Analog

21.05.2024
Разделительный усилитель и измерительный преобразователь Macx Analog и Mini Analog Pro на монтажной рейке с логотипом Ex i, SIL и PL

Проверенная временем серия разделительных усилителей MACX Analog с искробезопасной взрывозащитой и функциональной безопасностью Phoenix Contact пополнилась несколькими вариантами изделий и была технологически модернизирована. Изделия можно легко комбинировать с разделительными усилителями и измерительными преобразователями серии MINI Analog Pro диаметром 6,2 мм.

Серия изделий MACX Analog имеет большой пакет международных сертификатов Ex на соответствие новейшим версиям стандартов и рассчитана на использование во всех взрывоопасных зонах и для любых групп веществ. Кроме того, сертификаты соответствия для горнодобывающей и морской промышленности, а также варианты с расширенным температурным рабочим диапазоном от -40 до +70 °C и документированные требования к диапазону высот до 5000 м позволяют использовать эти изделия в сложных условиях. Изделия прошли типовое испытание NAMUR в соответствии с NE95 в независимой испытательной лаборатории. Это означает, что устройства отвечают требованиям перерабатывающей промышленности в отношении технических характеристик, а также взрывозащиты, технического обслуживания, монтажа и документации на устройства. Разделительные усилители и измерительные преобразователи Macx Analog доступны во всех приложениях обеспечения безопасности до SIL 2 SC 3 или SIL 3. Отдельные изделия имеют сертификат PL для использования в машиностроении. Это относится как к стандартному применению, так и к взрывозащите. Цифровая паспортная табличка предоставляет точную информацию о конкретном устройстве и помогает в настройке. Кроме того, Signal Conditioner App предоставляет простой способ идентифицировать изделия, настроить их параметры, а также контролировать параметры процесса. Также имеется доступ к документам по конкретным модулям, таким как упаковочный лист и техническое описание. С механической точки зрения технология соединения Push-in позволяет быстро и без инструментов вставлять проводники. Специальная контактная пружина обеспечивает высокое качество контакта и большое разрывающее провод усилие. Широкий ассортимент одно- и двухканальных измерительных преобразователей и удвоителей сигнала шириной 12,5 мм можно комбинировать с изделиями серии MINI Analog Pro шириной 6,2 мм с помощью шинного соединителя для установки на монтажную рейку. Модульный шинный соединитель для установки на монтажную рейку предлагает гибкое системное решение для соединения цепей питания, электроснабжения и диагностики; он упрощает процесс установки, расширение системы и замену модулей даже во время работы в частности в многоканальных приложениях. Серия изделий MINI Analog Pro включает варианты с искробезопасной взрывозащитой и функциональной безопасностью SIL 3 1oo1 в сочетании с современной аналоговой технологией коммутации в беспрецедентно компактном по ширине и высоте корпусе. Это позволяет сэкономить до 50 % пространства в шкафу управления по сравнению с традиционными решениями.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации