Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Универсальное устройство в 19-дюймовом формате: контроллер зарядки постоянного тока CHARX control integrated для станций быстрой зарядки

26.09.2023
Умный силовой модуль управления для 19-дюймовых зарядных колонок

Контроллер зарядки постоянного тока CHARX control integrated компании Phoenix Contact объединяет все функции управления и контроля 19-дюймовой зарядной колонкой в одном устройстве.

Умный модуль управления управляет до пяти силовыми модулями мощностью 30 кВт для быстрой зарядки постоянным током до 150 кВт. Модуль упрощает процессы проектирования, монтажа и обслуживания зарядной колонки, что позволяет создать экономичную инфраструктуру быстрой зарядки в масштабах всей территории.

Модули CHARX стандартного 19-дюймового формата оптимизируют процессы проектирования, монтажа и экономичной эксплуатации зарядной колонки. Согласованная силовая электроника обеспечивает эффективное преобразование, распределение и хранение энергии. По сравнению с классической комплектацией компонентами для монтажной рейки, модульная конструкция с системой CHARX стандартных размеров 19" значительно снижает сложность зарядной колонки постоянного тока. Быстрый монтаж и обслуживание становятся еще проще благодаря 19-дюймовому стандарту и разъемам для быстрого подключения Push-in - как при установке, так и при замене модулей. Таким образом, электромобили могут заряжаться умным и быстрым способом.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации