Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Источник питания со встроенной защитой устройства

22.04.2024
Источники питания TRIO POWER

Источник питания Trio Power со встроенным электронным автоматическим выключателем от Phoenix Contact теперь доступен и в трехфазном исполнении.

Третье поколение источников питания TRIO POWER устанавливает новый стандарт в машиностроении. Они компактны, прочны, надежны и отличаются простотой использования. Новые трехфазные источники питания со встроенной многоканальной защитой устройств впечатляют своей компактной конструкцией и теперь доступны с номинальным выходным током до 40 А. Блоки питания также отличаются простотой в обращении: технология соединения Push-in обеспечивает быстрый монтаж без инструмента. Встроенные поля для маркировки используются для простого идентификатора обозначений оборудования и схем. Благодаря интуитивно понятной концепции ввода в эксплуатацию устройства быстро готовы к работе. Механическое закрытие потенциометров также делает их защищенными от вскрытия.

Источники питания также оснащены интеллектуальными возможностями диагностики: Многоцветные светодиоды и коллективный контакт сигнализируют обо всех необходимых состояниях. Функция удаленного сброса позволяет сбрасывать выходные каналы через цифровой вход. Коммуникация IO-Link облегчает подробную диагностику и параметрирование. Динамический boost (150 %/5 с) позволяет запускать сложные нагрузки. Интеллектуальный автоматический контроль и интегрированное управление нагрузкой обеспечивают высокую степень готовности оборудования.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации