Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для североамериканских сетей, монтируемое на верхнюю планку с кнопкой "Готов к NFPA 79"

Новая защита от перенапряжений для североамериканских систем электроснабжения

Выпустив Valvetrab US-SPP, компания Phoenix Contact расширяет серию изделий Safe Protection Plus устройствами защиты от импульсных перенапряжений с сертификатом UL для североамериканского рынка. Устройства подходят для всех распространенных типов питающих сетей в соответствии со стандартом NEMA.

Защита от перенапряжений VAL-SPP для фотогальванических приложений установлена на монтажной рейке

Новая защита от перенапряжений для фотогальванических приложений

Новые устройства защиты от импульсных перенапряжений серии VALVETRAB SPP от Phoenix Contact обладают перспективными функциями установки и безопасности и поэтому подходят также для применения в фотогальванических приложениях.

Источники питания TRIO POWER

Источник питания со встроенной защитой устройства

Источник питания Trio Power со встроенным электронным автоматическим выключателем от Phoenix Contact теперь доступен и в трехфазном исполнении.