XT 2,5-QUATTRO/2P-PE - Заземляющая клемма
1544648

Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Зажим push-X, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

CLIPLINE complete COMBI – это клеммный блок, который обеспечивает большую эффективность при производстве шкафов управления благодаря кабельным сборкам
В дополнение к классическим характеристикам CLIPLINE complete system, клеммный блок XT-COMBI отличается современной технологией подключения XT и возможностью штекерного подключения
Технология подключения XT позволяет соединять проводники напрямую и без инструмента, даже без установки наконечника
Штекерная зона COMBI универсальна; все имеющиеся штекерные соединители COMBI могут быть использованы для установления соединения с ней