GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей
0810588

Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью этикеток 25 x 12 мм, или вручную фломастером B-STIFT, нижняя часть с ZB 5

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Установка в высоко расположенный центральный паз для маркировочных табличек любых клемм
Большое поле для маркировки этикетками или вручную маркерами B-STIFT или X-PEN
Экономящая место маркировка групп напрямую на клемме