cCSAus
ID допуска: 80174529Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну
Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 1, тип подключения: Рычажный зажим push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2- 4 мм2, цвет: cерый
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
800 В | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |