CUC-IB5M-J1ST-AT/R4T-L1 - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1663963

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 2 x СИД (зеленый, желтый), 100 Мбит/с, THT-волна, cтепень защиты: IP20, Лоток

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Оптимальный вариант для любого приложения благодаря разнообразию изделий
Оснащен для сложных применений благодаря промышленной конструкции