CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R - Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45
1663956

Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, полюсов: 8, 10/100 Мбит/с, THT-THR, Форма упаковки: Tape and Reel

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Упрощенный процесс разработки Ethernet благодаря встроенной фильтрации
Снижение сложности печатных плат и минимизация рисков ЭМС
High mechanical stability when connecting the female connector to the PCB using through-hole reflow technology - THR
Автоматизированная обработка благодаря возможности пайки оплавлением
Space-saving due to the compact design
Outstanding EMI performance
Enables space-saving PCB design while simultaneously reducing the BOM thanks to integrated filters and transformers
Ideal for demanding industrial applications due to the high shock and vibration resistance as well as the extended temperature range