Маршрутизаторы мобильной связи TC ROUTER 4000... являются последователями: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 и TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 и TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Кроме проверенной технологии подключения к мобильной сети 4G LTE, данные маршрутизаторы предлагают интерфейс WLAN или последовательный интерфейс RS-232/485 в зависимости от модели. Интернет-соединение можно установить при помощи интерфейса мобильной связи, проводного порта WAN или существующей сети WLAN.
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
-
Маршрутизатор
1234353
Промышленный маршрутизатор 4G LTE, устройство для ЕС, поддержка 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE), беспроводная точка доступа WLAN 802.11a/b/g/n, 150 Мбит/с, 2,4 ГГц + 5 ГГц, коммутатор 2 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, поддержка IPsec и OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Применение | Ethernet |
| MTTF | 384 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 180 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 64 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Функции безопасности | |
| 1:1 трансляция сетевых адресов (протокол NAT) в виртуальной частной сети | поддерживается |
| Количество в туннеле VPN | IPsec или OpenVPN, без ограничения, ограничение системными ресурсами и доступной пропускной способностью |
| Проверка на подлинность | X.509v3, PSK |
| Целостность данных | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Фильтрация | MAC-адреса |
| IP-адреса | |
| Порты | |
| Протоколы | |
| Настройка межсетевого экрана | Межсетевой экран с проверкой трафика "потоком" (Stateful-Inspection) |
| Режим безопасного Internet протокола (IPsec) | ESP-тоннель |
| Маршрутизация | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Скрытие | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Способ шифрования | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Гальваническая развязка | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,32 Вт |
| Тип сети | Мобильная связь |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (Через вставные клеммы push-in) |
| Потребляемый ток, типовой | < 180 мА (24 В DC) |
| < 500 мА (10 В DC) | |
| ≤ 3 мА (При активном режиме энергосбережения) | |
| Потребляемый ток, макс. | 1,5 A |
| Функция | |
| Управление | Управление через Web-интерфейс |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, программа управления Phoenix Contact) | |
| Память данных | Карта памяти Micro-SDHC |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Количество входов | 4 |
| Входной сигнал напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
| Уровень переключения, сигнал "0" | < 8 В DC |
| Уровень переключения, сигнал "1" | 10 В DC ... 30 В DC |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 50 мА (без защиты от короткого замыкания) |
| Питание | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 9,00 мм |
| Web-сервер | да |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 2 |
| Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Диапазон частот | 800 МГц (LTE B20) |
| 850 МГц (LTE B5) | |
| 900 МГц (LTE B8) | |
| 1800 МГц (LTE B3) | |
| 2100 МГц (LTE B1) | |
| 2600 МГц (LTE B7) | |
| 850 МГц (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 МГц (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 МГц (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 МГц (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 МГц (2 Вт (EGSM)) | |
| 900 МГц (2 Вт (EGSM)) | |
| 1800 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
| 1900 МГц (1 Вт (EGSM)) | |
| Скорость передачи данных | ≤ 150 Мбит/с (LTE, DL) |
| ≤ 50 Мбит/с (LTE, UL) | |
| Количество | 2 |
| Тип подключения | SMA (гнездовой) |
| Антенна | Антенное гнездо SMA, полное сопротивление 50 Ом |
| SIM-интерфейс | Микро SIM (3FF) |
| eSIM (несколько профилей) | |
| GPRS | Класс 12, класс B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Поддержка стран | Европа |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | WLAN согласно IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Подключаемый модуль радиосвязи | 10 |
| Режим работы | Точка доступа (максимально 10 клиентов) |
| Клиент | |
| Двойной режим | |
| Ячеистая топология | |
| Частота | 5 ГГц |
| 2,4 ГГц | |
| Скорость передачи данных | 11 Мбит/с (2,4 ГГц, 20 МГц, /b) |
| 54 Мбит/с (2,4 ГГц, 20 МГц, /g) | |
| 144 Мбит/с (2,4 ГГц, 20 МГц, /n) | |
| 54 Мбит/с (5 ГГц, 20 МГц, /a) | |
| 150 Мбит/с (5 ГГц, 40 МГц, /n) | |
| Количество | 2 |
| Тип подключения | RSMA (гнездовой) |
| Безопасность (надежность) | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 130 мм |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал (Корпус) | Поликарбонат |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Радиодопуск для Европы | |
| Указание | RED 2014/53/EU |
| Радиодопуск для USA, FCC | |
| Сертификат | Z64-WL18DBMOD |
| Указание | Директива FCC, часть 15 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие Директиве о радиооборудовании 2014/53/ЕС (RED) |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
| Сигнал | ± 2 кВ (Ethernet) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 1234353 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC422 |
| GTIN | 4063151338060 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 343,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 340,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
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
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Разъемы для печатной платы 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Антенна 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Антенна 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Антенна 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна 1396316
-
ANT-OMNI-2459-02 - Антенна 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Антенна 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Антенный кабель 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Антенный кабель 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Антенный кабель 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Антенный кабель 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Антенный кабель 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Антенный кабель 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Монтажная плата 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Монтажная плата 1456055
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1129482
Преимущества для вас
Промышленный маршрутизатор мобильной связи 4G (LTE)
Переход обратно на 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE)
Виртуальный выделенный канал для соединения сетей посредством сети мобильной связи
IPsec и OpenVPN
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Два локальных разъема Ethernet
Энергосберегающий режим с возможностью переключения
Встроенный журнал
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Встроенная беспроводная точка доступа WLAN
Micro-SIM и eSIM для максимального покрытия сети
Четыре цифровых входа
Два цифровых выхода
Максимальная кибербезопасность благодаря NTS (Network Time Security)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А