Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0829485
UCT-TM 3,5 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 3,5 YE - Маркировка для клеммных модулей
0829485

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 102, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 2,95 мм

Go to Product Detail Page for item 0818412
UC-TM 8 GN - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 8 GN - Маркировка для клеммных модулей
0818412

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828075
ZB 6,LGS/100:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 6,LGS/100:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
0828075

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0830132
STP 3,5-3 - Держатели маркировки
STP 3,5-3 - Держатели маркировки
0830132

Держатели маркировки, вставляется в трехъярусную клемму с зажимом Push-in PT 1,5/S-3L, маркируется с помощью UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 или ZBF 3,5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES