STP 3,5-3 - Держатели маркировки
0830132

Держатели маркировки, вставляется в трехъярусную клемму с зажимом Push-in PT 1,5/S-3L, маркируется с помощью UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 или ZBF 3,5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировочная поверхность соединенных многоярусных клемм увеличивается при использовании держателей маркировочных табличек
В зависимости от конструкции держатели маркировочных табличек вставляются в фиксаторы на верхнем уровне клеммы