Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

THERMOMARK E SERIES

Напечатать и нанести всего за один шаг! Модульная система этикетирования, состоящая из термотрансферного принтера и аппликаторов, позволяет экономить до 60 % времени.
Устройства THERMOMARK E SERIES

Больше эффективности при производстве шкафов управления с помощью автоматизированных обозначений

Общество «приближая эру электричества» описывает мир, в котором достаточное количество устойчиво производимой энергии доступно всем людям. Чтобы это видение стало реальностью, существует высокий спрос на шкафы управления, которые преобразуют, передают и внедряют энергию. Система маркировки THERMOMARK E SERIES впервые объединяет и автоматизирует несколько этапов процесса нанесения обозначений, что позволяет значительно повысить эффективность этого трудоемкого процесса.

Преимущества для Вас

  • Максимальная эффективность: экономия около 60 % времени благодаря печати и нанесению за одну технологическую операцию
  • Гибкое реагирование с помощью модульной системы, состоящей из стандартного термотрансферного принтера и четырех аппликаторов для различных решений по маркировке
  • Непрерывные цифровые рабочие процессы: управление и автоматическая обработка данных из CAE-систем
  • Простота обработки и неизменно высокое качество благодаря автоматизированному процессу

Печать и нанесение за один этап работы

Какой потенциал экономии предлагают THERMOMARK E SERIES для Ваших проектов? Эффективность во всем

Эффективно, эффективнее, THERMOMARK E SERIES: автоматизированный процесс печати и нанесения сокращает время, необходимое для промышленной маркировки, примерно на 60 % по сравнению с выполнением рабочих этапов вручную. Но как это конкретно влияет на Ваши индивидуальные проекты? Наш калькулятор эффективности поможет Вам оценить Ваш личный потенциал экономии. Всего несколькими щелчками мыши Вы вводите данные и видите в прямом сравнении, как влияет на Вас использование автоматизированных обозначений. Проверьте сейчас!

Модульная система для максимальной эффективности

Интерактивная карта изображений: Модульная система THERMOMARK E SERIES
Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Используйте устройство в качестве стандартного принтера для рулонных материалов или соедините принтер с одним из аппликаторов THERMOMARK E SERIES для создания эффективной системы печати и наклеивания.
Узнать больше
Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Аппликатор THERMOMARK E.VARIO
Аппликатор THERMOMARK E.VARIO маркирует целые клеммные сборки с помощью всего двух материалов в непрерывном формате для высоких и плоских пазов для маркировки. Благодаря непрерывному формату можно реализовать любую ширину от 3,5 до 1 000 мм.
Узнать больше
Аппликатор THERMOMARK E.VARIO
Аппликатор THERMOMARK E.SLEEVE
Аппликатор THERMOMARK E.SLEEVE обрабатывает термоусадочный кембрик в непрерывном формате, индивидуально нарезает его на желаемую длину и открывает его для простого насаживания на цилиндрические элементы.
Узнать больше
Аппликатор THERMOMARK E.SLEEVE
Аппликатор THERMOMARK E.WIRE
Аппликатор THERMOMARK E.WIRE реализует подвижные и одновременно несъемные держатели маркировки кабеля. Бесконечный формат покрывает все диаметры между 1,8 и 5,6 мм, с помощью только одного материала, доступного с разной шириной.
Узнать больше
Аппликатор THERMOMARK E.WIRE
Аппликатор THERMOMARK E.WRAP
Аппликатор THERMOMARK E.WRAP автоматически наносит круговые этикетки на цилиндрические поверхности. Чтобы создать особо стойкие обозначения, на отпечатанную поверхность наносится защитный ламинат.
Узнать больше
Аппликатор THERMOMARK E.WRAP
СКАЧАТЬ брошюру
Автоматизированные обозначения

Брошюра содержит исчерпывающую информацию об автоматизированной промышленной маркировке с помощью модульных систем печати THERMOMARK E SERIES.

Скачать сейчас
Системы печати THERMOMARK E SERIES
Мужчина работает с clipx WIRE assist и THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist и THERMOMARK E SERIES

Эффективная разработка процессов производства шкафов управления

Процесс подготовки и обработки проводников обладает значительным потенциалом повышения эффективности. Данная трудоемкая деятельность занимает примерно половину рабочего времени производителя шкафов управления. Эргономичная система помощи рабочим clipx WIRE assist проводит пользователей через процесс полуавтоматической подготовки проводников с программной поддержкой, управляет соответствующими устройствами вывода и предоставляет необходимую информацию на основе данных CAE. В сочетании с устройствами THERMOMARK E SERIES гибкое рабочее место значительно повышает эффективность при сборке проводников по сравнению с обычной обработкой.

Система нанесения обозначений в шкафу управления THERMOMARK E SERIES

Система нанесения обозначений в шкафу управления THERMOMARK E SERIES

Маркировка с добавленной стоимостью

Система THERMOMARK E SERIES предлагает Вам многочисленные преимущества вплоть до мельчайших деталей – и не только в отношении устройств. Правильная маркировка также оптимально соответствует требованиям высококачественной маркировки однопроволочных проводов и обозначения клемм. От накладных и одновременно подвижных держателей маркировки кабеля до термоусадочных кембриков и круговых этикеток с защитным ламинатом и клеммных маркеров в бесконечном формате – все материалы предлагают широкий спектр применения с небольшим количеством вариантов, а также индивидуальную резку по длине.

Смена аппликатора в системе MARKING system

Смена аппликатора

Быстрое объяснение простого применения

Все устройства системы MARKING system отличаются особенно простым, интуитивно понятным управлением. Для того чтобы оптимально поддержать Вас во время ввода в эксплуатацию, использования и обслуживания систем, мы объясняем все их важные функции в коротких, описательных видеороликах. Для того чтобы эта информация всегда была доступна для Вас, на нашем канале YouTube Вы найдете специальный плейлист. Кроме того, у Вас есть возможность воспроизведения всех видеороликов непосредственно на дисплеях Ваших печатных систем THERMOMARK E SERIES.

Автоматизированные обозначения
Ознакомьтесь с устройствами THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES повышает эффективность процессов производства шкафов управления: модульная система, состоящая из термопечатающего рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. THERMOMARK E.VARIO наносит маркировку также на маркеры клемм в бесконечном формате и нарезает их с учетом необходимого размера шага. Здесь Вы найдете всю информацию и технические характеристики по всем устройствам системы.

К изделиям
Эффективные обозначения при помощи THERMOMARK E SERIES